Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
System Cables
47
데이터가 없습니다.
eShop
Circular connectors
Device side
...
M8
Distribution boxes / sensor actuator boxes
09 07 006 3010 0
품번들: 09 07 006 3010 0
har-SAB M8/10/3p M12/12p
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
배전함
마스터 케이블 M12, 12 핀, LED 녹색/황색 적용
컨택트핀 개수: 3
포트 총 개수: 10
Notes
비교하다
이 제품은 더 이상 주문할 수 없습니다.
지역 유통 파트너에게 문의하십시오.
품번들: 09 07 006 3010 0
har-SAB M8/10/3p M12/12p
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
System Cables
47
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identification
Series
Circular connectors M8
Element
Distribution boxes
Specification
Master cable M12, 12 poles
With LED green/yellow
Version
Total number of ports
10
Number of contacts
3
Technical characteristics
Rated current
1 A
Rated voltage
10 V DC
Limiting temperature
-25 ... +85 °C
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP67
Number of channels per port
2
Circuit logic
PNP
Material properties
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Nickel
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
142 g
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85371098
GTIN
5713140938496
ETIM
EC002585
eCl@ss
27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다