Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Podkategorie
Filters
  • Rozmiar
    Select a value Reset filter
    • Modular Compact
      14
    • Modular ECO
      9
    • Modular Twin
      9
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki
    Select a value Reset filter
    • Obudowa gniazda kabel-kabel
      3
    • Obudowa gniazda kątowa
      2
    • Obudowa gniazda przepustu panelowego
      1
    • Obudowa wtyczki
      17
    • Obudowa wtyczki część nośna
      6
    • Obudowy gniazd do montażu przelotowego
      7
  • Typ blokowania
    Select a value Reset filter
    • Mocowanie śrubowe
      1
    • Rygiel pojedynczy
      21
    • Zatrzaski typu Snap-in (wciskane)
      9
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      3
    • IP54
      5
    • IP65
      15
    • IP65 stan zablokowania
      13
  • Wyprowadzenie przewodu
    Select a value Reset filter
    • 1x
      3
    • 1x M20
      1
    • 1x M25
      7
    • 1x M32
      4
    • 1x Zintegrowane
      4
    • 3x
      1
    • 4x
      1
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Select a value Reset filter
    • Odlew aluminiowy
      6
    • Odlew ciśnieniowy cynk
      16
    • Poliamid (PA)
      5
    • Poliwęglan (PC)
      9
    • Wzmocnione włókno szklane
      5
37 products (of 37)
1/2
Compare
0
Sortowanie
Filters
0