Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Werkzeuge
4
Zubehör
6
Cikkszám: 09 18 116 9622
SEK 2R 16P STD pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 16P STD pre-assy cover W/O SR

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
NYÁK átvezető csatlakozók
Forrasztható vezeték-rögzítés, IDC vezeték-rögzítés
Névleges áramerősség: ‌2.6 A
Hőre lágyuló gyanta (PBT)
Szürke
Érintkezők: 16
Réz ötvözet
Ón nikkelre Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 18 116 9622
SEK 2R 16P STD pre-assy cover W/O SR
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Werkzeuge
4
Zubehör
6
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat SEK Low-profile
  • Elem NYÁK átvezető csatlakozók
  • Az érintkező leírása Egyenes
Verzió
  • Lezárási mód
    Forrasztható vezeték-rögzítés
    IDC szigetelés-eltávólító vezeték-rögzítés
  • Összeköttetés típusa NYÁK – kábel
  • Érintkezők száma 16
  • Lezárás hossz 2,9 mm
  • Részletek
    IDC szalagkábelhez, osztástávolság 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2,54 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 1,27 mm
  • Szerelési magasság 5,5 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 2,6 A
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 35 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +105 °C
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport II (400 ≤ CTI < 600)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Hőre lágyuló gyanta (PBT)
  • Színes (betét) Szürke
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Ón nikkelre Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 3,758 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140025608
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás