Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Tools
4
Accessories
7
Număr articol: 09 18 114 9622
SEK 2R 14P STD pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 14P STD pre-assy cover W/O SR

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conectori tranziție PCB
Terminaţie lipită, Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
Curent nominal: ‌2.6 A
Răşină termoplastică (PBT)
Gri
Contacte: 14
Aliaj de cupru
Sn peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 09 18 114 9622
SEK 2R 14P STD pre-assy cover W/O SR
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Tools
4
Accessories
7
Detalii produs
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série SEK Low-profile
  • Elemento Conectores de transição de PCB
  • Descrição do contato Reto
Versão
  • Método de terminação
    Terminação de solda
    Terminação com remoção de isolação IDC
  • Tipo de conexão PCB ao cabo
  • Número de Pólos 14
  • Comprimento de terminal 2,9 mm
  • Detalhes
    para cabo flat IDC passo 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 1,27 mm
  • Altura de montagem 5,5 mm
  • Corrente Nominal ‌ 2,6 A
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 35 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +105 °C
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação II (400 ≤ CTI < 600)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Resina termoplástica (PBC)
  • Cor (inserto) Cinza
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Sn sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 3,333 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140025585
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați