配套产品
配套产品
Combinables
22
型号: 09 19 516 5324 741
SEK-19 SV HT MA LP STR29 16PLS4VC/RE/B
SEK-19 SV HT MA LP STR29 16PLS4VC/RE/B

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌1 A
插针: 16
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: NM 30 (S4)
热塑性树脂(PCT)
黑色
注释
比较
型号: 09 19 516 5324 741
SEK-19 SV HT MA LP STR29 16PLS4VC/RE/B
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
22
产品详情
Название
  • Категория Соединители
  • Серия SEK Low-profile
  • Элемент Вилка
  • Описание контактов Прямой
Версия
  • Метод подключения Соединение методом пайки оплавлением припоя (THR)
  • Тип соединения
    Соединение печатной платы с кабелем
    Соединение печатной платы с печатной платой
  • Число контактов 16
  • Длина подключения 2,9 mm
  • Содержимое упаковки Лента и барабан
Технические характеристики
  • Ряды контактов 2
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2,54 mm
  • Номинальный ток ‌ 1 A
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C (при пайке волной припоя макс. + 240 °C в течение 60 с)
  • Усилие вставки ≤ 32 N
  • Усилие расстыковки ≤ 32 N
  • Уровень исполнения NM 30 (S4)
  • Циклы стыковки ≥ 250
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа II (400 ≤ CTI < 600)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Термопластичная смола (PCT)
  • Цвет (контактная вставка) Черный
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Толщина слоя ≥ 0,76 µm
  • Толщина слоя ≥ 30 µinch
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • GTIN 5713140211735
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较