Network Okablowanie systemowe
Podkategorie
Filters
  • Konstrukcja rdzenia
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x AWG 22/7
      90
    • 1x 2x AWG 24/7
      32
    • 1x 2x AWG 26/7
      14
    • 3x 2,5 mm²
      16
    • 4x 1,5 mm²
      58
    • 4x 2 Twisted Pair
      424
    • 4x 2x AWG 23/7
      5
    • 4x 2x AWG 26/7
      694
    • 4x 2x AWG 27/7
      10
    • 4x 2x AWG 28/7
      38
    • 4x AWG 22/1
      22
    • 4x AWG 22/19
      12
    • 4x AWG 22/7
      557
    • 8x AWG 26/7
      67
  • Średnica przewodu
    Select a value Reset filter
    • 12 mm
      16
    • 6,3 ... 6,7 mm
      12
    • 6,4 ... 6,8 mm
      10
    • 6,5 mm ± 0,2 mm
      5
    • 6,6 mm ± 0,2 mm
      14
    • 6,6 mm ± 0,3 mm
      26
    • 6,7 mm ± 0,3 mm
      26
  • Złącze 2
    Select a value Reset filter
    • HARTING DualBoot RJ45
      588
    • HARTING M8 T1 Industrial
      64
    • HARTING Mini PushPull
      39
    • HARTING Mini PushPull T1 Industrial
      10
    • HARTING PushPull (V4)
      22
    • HARTING PushPull (V4) Tworzywo termoplastyczne
      60
    • HARTING RJ Industrial®
      253
    • HARTING RJ Industrial® Gigalink
      28
    • HARTING T1 Industrial
      36
    • HARTING VarioBoot RJ45
      89
    • HARTING ix Industrial® PushPull IP20
      24
    • HARTING ix Industrial® Typ A
      132
    • Han® 3 A Hybrydowe
      58
    • Han® 3 A Metal
      79
    • Han® PushPull (V14) Metal
      20
    • Han® PushPull (V14) Tworzywo termoplastyczne
      20
    • IP65 / IP67 stan połączenia
      13
    • Kątowy Dno
      26
    • Kątowy Lewy
      12
    • Kątowy Prawy
      19
    • M12 D-kodowany
      43
    • M12 Single Pair Ethernet (SPE)
      26
    • M12 X-kodowany
      11
    • Metal
      29
    • Mocowanie śrubowe
      13
    • Męski
      43
    • Odlew ciśnieniowy cynk
      13
    • Preferowane kierunki góra/dół
      12
    • Preferowane kierunki: lewo/prawo
      77
    • Prosty
      54
    • Przepust panelowy Do montażu tylnego
      11
    • Przyłącze nożowe
      58
    • Przyłączenie IDC
      24
    • Przyłączenie zaciskowe
      11
    • PushPull
      154
    • PushPull XS SFP Prosty
      1
    • RJ45
      138
    • RJ45 Gigalink
      10
    • RJ45 Złącze
      57
    • Slim Design
      26
    • Tworzywo termoplastyczne
      29
    • Typ A
      24
    • Zalewane
      187
    • Złącze
      27
    • preLink®
      40
    • Żeński
      18
    • Żeński Prosty
      11
  • Złącze 1
    Select a value Reset filter
    • HARTING DualBoot RJ45
      443
    • HARTING M8 T1 Industrial
      32
    • HARTING Mini PushPull
      78
    • HARTING Mini PushPull T1 Industrial
      20
    • HARTING PushPull (V4)
      46
    • HARTING PushPull (V4) Tworzywo termoplastyczne
      15
    • HARTING RJ Industrial®
      414
    • HARTING T1 Industrial
      71
    • HARTING VarioBoot RJ45
      162
    • HARTING ix Industrial® PushPull IP20
      48
    • HARTING ix Industrial® Typ A
      255
    • Han® 3 A Hybrydowe
      58
    • Han® 3 A Metal
      58
    • Han® PushPull (V14) Metal
      20
    • Han® PushPull (V14) Tworzywo termoplastyczne
      20
    • IP20
      13
    • Kątowy Góra
      23
    • Kątowy Lewy
      19
    • M12 D-kodowany
      20
    • M12 Single Pair Ethernet (SPE)
      13
    • M12 X-kodowany
      36
    • Metal
      29
    • Moduł Han® M12
      10
    • Męski
      6
    • Męski Prosty
      47
    • Preferowane kierunki góra/dół
      30
    • Preferowane kierunki: lewo/prawo
      132
    • Prosty
      29
    • Przepust panelowy
      3
    • Przyłączenie IDC
      98
    • Przyłączenie lutowane
      19
    • PushPull
      164
    • RJ45
      183
    • RJ45 Złącze
      58
    • Slim Design
      13
    • Tworzywo termoplastyczne
      29
    • Typ A
      48
    • Zalewane
      263
    • preLink®
      30
    • Żeński Prosty
      13
  • Ekranowanie
    Select a value Reset filter
    • Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
      26
    • Ekranowane
      64
  • Impedancja
    Select a value Reset filter
    • ‌100 Ω ±5 %
      14
1 972 products (of 1 972)
1/66
Compare
0
Sortowanie
Filters
0