Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
129
Codice prodotto: 33 48 344 7805 007
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,7m
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,7m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 0.7 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 33 48 344 7805 007
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,7m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
129
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie HARTING Mini PushPull
  • Identificazione HARTING ix Industrial®
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Tipo A
    Coestruso
    A perforazione d'isolante
  • Connettore 2
    HARTING DualBoot RJ45
    Collegamento piercing
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 0,7 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 4x 2x AWG 26/7
  • Collegamento
    IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
    Collegamento piercing
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura massima
    -40 ... +80 °C non spostato
    -10 ... +70 °C spostato
    -5 ... +70 °C Durante la posa
  • Diametro del cavo 6,6 mm ± 0,3 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Giallo
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    UN/ECE-R 118
    UL 2556 Sec. 9.1 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1100 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1061 (CFT Cable Flame Test)
    IEC 60332-2-2 Ritardo alla fiamma
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140796683
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta