Matching Products
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
7
Numer Katalogowy: 21 35 515 4564 010
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 1.0m
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 1.0m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 1 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 35 515 4564 010
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 1.0m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
7
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    M12 A-kodowany
    Męski Prosty
  • Złącze 2
    M12 A-kodowany
    Żeński Kątowy
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Cechy Kodowanie kolorystyczne: niebieski/biały (AWG 24) i czarny/czerwony (AWG 22)
Wersja
  • Długość kabla 1 m
  • Liczba rdzeni 5
  • Konstrukcja rdzenia
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Ekranowanie Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Kodowanie A-kodowany
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji DeviceNet
  • Średnica przewodu 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Impedancja ‌120 Ω
  • Rezystancja przewodnika @ 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Ekranowanie
Właściwości materiału
  • Materiał (ekranowanie) Aluminium
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Szary
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP non EU product
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 70 g
  • Kraj pochodzenia Meksyk
  • GTIN 5713140265134
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604