Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
4
Osanumero: 21 01 100 9014
Har-speed M12 malecont. Crimp AWG 24-28
Har-speed M12 malecont. Crimp AWG 24-28

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Crimp contact, Male, Copper alloy, Gold plated, Conductor cross-section: 0.08 ... 0.22 mm², AWG 28 ... AWG 24
Notes
Compare
Osanumero: 21 01 100 9014
Har-speed M12 malecont. Crimp AWG 24-28
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
4
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Contacts
  • Series har-speed
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.08 ... 0.22 mm²
  • Conductor cross-section AWG 28 ... AWG 24
  • Performance level 1
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.095 g
  • Country of origin Switzerland
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140136700
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
HARTING Device Connectivity
Chapter Han-Modular®
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare