Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 97 00 000 2065
Han S 450+_CC_RS_16.4-17.6mm
Han S 450+_CC_RS_16.4-17.6mm

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Reduktionsdichteinsatz
Klemmbereich: 16,4 ... 17,6 mm
RAL 9005 (tiefschwarz)
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 97 00 000 2065
Han S 450+_CC_RS_16.4-17.6mm
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Gehäusebaureihe Han® S
  • Gehäusebeschreibung Han® S 450 Plus
  • Zubehörtyp Reduktionsdichteinsatz
Technische Kennwerte
  • Klemmbereich 16,4 ... 17,6 mm
Materialeigenschaften
  • Farbe Zubehör RAL 9005 (tiefschwarz)
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 86 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • eCl@ss 27140807 Ergänzende Komponenten Kabelverschraubung
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen