Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 2065
Han S 450+_CC_RS_16.4-17.6mm
Han S 450+_CC_RS_16.4-17.6mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislante con junta de reducción
Rango de sujeción: 16.4 ... 17.6 mm
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2065
Han S 450+_CC_RS_16.4-17.6mm
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han® S
  • Descripción de capota/base Han® S 450 Plus
  • Tipo de accesorio Aislante con junta de reducción
Características técnicas
  • Rango de sujeción 16,4 ... 17,6 mm
Propiedades del material
  • Color (accesorios) RAL 9005 (negro intenso)
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 86 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • eCl@ss 27.140.807,00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431