Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 97 00 000 3045
Han Protect 3A HBM 4/1 fused 3m
Han Protect 3A HBM 4/1 fused 3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Hembra
Corriente nominal: ‌4 A
Contactos: 4 1 contacto protegido con fusible
Base montaje tipo pasamuros
Tamaño: 3 A
Enclave único
Diámetro: Policarbonato (PC)
Grado de protección: IP54
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 3045
Han Protect 3A HBM 4/1 fused 3m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Sady konektorů
  • Řada krytů Han® Protect
  • Typ krytu Průchozí panelový kryt
Verze
  • Délka kabelu 3 m
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Velikost 3 A
  • Počet kontaktů 4
  • Další kontakty 1× kontakt s jištěním
  • Kontakt PE Ano
  • Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
  • Oblast použití Jištění V/V signálů
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 24 V
  • Utahovací moment ‌1 Nm Upevňovací šrouby M3
  • Mezní teplota -25 ... +70 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP54
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Materiál (kryt) Polykarbonát (PC)
  • Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Materiál (zajišťovací prvek) Polykarbonát (PC)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 2238 CYJV2.E535688
  • Schválení
    CE
    UKCA
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 0,01 g
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar