Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 97 00 000 3045
Han Protect 3A HBM 4/1 fused 3m
Han Protect 3A HBM 4/1 fused 3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Hembra
Corriente nominal: ‌4 A
Contactos: 4 1 contacto protegido con fusible
Base montaje tipo pasamuros
Tamaño: 3 A
Enclave único
Diámetro: Policarbonato (PC)
Grado de protección: IP54
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 3045
Han Protect 3A HBM 4/1 fused 3m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
Название
  • Категория Connector sets
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® Protect
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Bulkhead mounted housing
Версия
  • Длина кабеля 3 m
  • Тип Female
  • Размер 3 A
  • Число контактов 4
  • другие контакты 1 Contact fused
  • Контакт PE Yes
  • Тип блокировки Single locking lever
  • Области применения Fusing I/O signals
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 24 V
  • Момент затяжки ‌1 Nm Fixing screws M3
  • Предельная температура -25 ... +70 °C
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP54
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polycarbonate (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (pebble grey)
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Polycarbonate (PC)
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (jet black)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Материал (фиксатор) Polycarbonate (PC)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 2238 CYJV2.E535688
  • Допуски:
    CE
    UKCA
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 0.01 g
  • Страна изготовления Germany
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • UNSPSC 24.0 39121408