Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
83
System Cables
3
Frames
17
Numer Katalogowy: 97 00 000 0150
Han-Mod_M_USB-C_F_C.2_Coupler
Han-Mod_M_USB-C_F_C.2_Coupler

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Han® Domino USB-C Cube
Domino module
Gender changer, for patch cable, Large Tab
Female
Contacts: 24
Rated current: ‌5 A
Polycarbonate (PC), Polyamide (PA)
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 97 00 000 0150
Han-Mod_M_USB-C_F_C.2_Coupler
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
83
System Cables
3
Frames
17
Szczegóły Produktu
Tanımlama
  • Kategori Modüller
  • Seri Han-Modular®
  • Teknik özellikler USB 3.0
  • Modül türü Han® Domino USB-C Cube
  • Modülün boyutu Domino modülü
  • Modülün açıklaması
    Cins değiştirici
    yama kablosu için
    Geniş Sekme
  • Özellikler USB Güç Dağıtımını (USB-PD) destekler
Sürüm
  • Soket tipi Dişi
  • Bağlantı türü Tip C jak - tip C jak
  • Kontak sayısı 24
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 5 A
  • Çalışma Gerilimi 20 V
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Titreşim direnci IEC 61373 uyarınca Kategori 1B
  • Darbe direnci IEC 61373 uyarınca Kategori 1B
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    Polikarbonat (PC)
    Poliamid (PA)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 7,4 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare