Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
16
Accessories
7
Spare Part
1
Inserts
15
Frames
1
Número de parte: 19 46 010 0293
Han-Eco 10A-HSM2-M25 with cover
Han-Eco 10A-HSM2-M25 with cover

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Base montaje superficial
Con tapa termoplástica
Tamaño: 10 A
Bloqueo sencillo
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
2x M25
Material (carcasa/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Número de parte: 19 46 010 0293
Han-Eco 10A-HSM2-M25 with cover
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
16
Accessories
7
Spare Part
1
Inserts
15
Frames
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han-Eco® A
  • Tipo de carcasa/base Base montaje superficial
  • Descripción de carcasa/base Con tapa termoplástica
Versión
  • Tamaño 10 A
  • Versión Entrada lateral
  • número de entradas de cable 2
  • Entrada de cable 2x M25
  • Tipo de bloqueo Bloqueo sencillo
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) NBR
  • Color (junta) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (bloqueo)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Color (bloqueo) RAL 9005 (negro intenso)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 120,5 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140176058
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466