Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
4
Tools
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
83
Frames
17
Numer Katalogowy: 09 14 002 3043
Han 70A crimp module, male PA
Han 70A crimp module, male PA

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Moduł Han® 70 A
Moduł pojedynczy
Przyłączenie zaciskowe
Męski
Kontakty: 2
Przekrój przewodu: 6 ... 25 mm²
Prąd znamionowy: ‌70 A
Poliamid (PA)
Czarny
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 14 002 3043
Han 70A crimp module, male PA
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
4
Tools
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
83
Frames
17
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Moduły
  • Seria Han-Modular®
  • Typ modułu Moduł Han® 70 A
  • Rozmiar modułu Moduł pojedynczy
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Liczba kontaktów 2
  • Szczegóły Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 6 ... 25 mm²
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤11,5 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 70 A
  • Napięcie znamionowe 1.000 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Waga netto 11 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140495562
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare