Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
5
スペア部品
1
フード/ハウジング
5
Număr articol: 09 36 524 2601
Han 24Ex UL-M-s
Han 24Ex UL-M-s

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserts
Screw termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌16 A
Size: 24 B
Contacts: 24
Conductor cross-section: 0.75 ... 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 36 524 2601
Han 24Ex UL-M-s
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Detalii produs
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® Ex
Version
  • Termination method Screw termination
  • Gender Male
  • Size 24 B
  • Number of contacts 24
  • PE contact Yes
  • Details for US purposes only
  • Details ATTENTION! Only to be used with Han® Ex hoods and housings!
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.75 ... 2.5 mm²
  • Rated current ‌ 10 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Tightening torque
    ‌0.5 Nm Fixing screws M3
    ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.6 x 3.5
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH2
  • Limiting temperature -20 ... +40 °C
  • Note on the limiting temperature Up to +70 °C in T4
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 2237 CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 115 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140186941
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați