myHARTING Login
Konfiguratory
Produkter
Produkter
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
8
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
6
Dane niedostępne
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
Series
...
Han® Ex for explosion hazardous enviroments
Hoods / Housings
09 36 524 1301
Numer Katalogowy: 09 36 524 1301
Han 24Ex UL-HBM-DL
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Obudowy gniazd do montażu przelotowego
Rozmiar: 24 B
Podwójna klamra ryglująca
Stal nierdzewna
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew ciśnieniowy cynk
Malowane proszkowo
RAL 5015 (błękitny)
Materiał (uszczelki): NBR
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 36 524 1301
Han 24Ex UL-HBM-DL
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
8
Accessories
1
Piesă de schimb
1
Inserţii
6
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identification
Category
Hoods / Housings
Series of hoods/housings
Han
®
Ex
Type of hood/housing
Bulkhead mounted housing
Version
Size
24 B
Locking type
Double locking lever
Field of application
Connectors for explosion hazardous environments
Details
Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
for US purposes only
Details
ATTENTION! Only to be used with Han
®
Ex inserts!
Technical characteristics
Tightening torque
1 Nm Fixing screws M4
Limiting temperature
-20 ... +85 °C
Note on the limiting temperature
For use as a connector according to IEC 61984.
Ambient temperature
-20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65 With cable gland
Material properties
Material (hood/housing)
Zinc die-cast
Surface (hood/housing)
Powder-coated
Colour (hood/housing)
RAL 5015 (sky blue)
Material (seal)
NBR
Material (locking)
Stainless steel
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
Nickel
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
309.5 g
Country of origin
China
European customs tariff number
85389099
GTIN
5713140181861
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (Czeski)
PDF (duński)
PDF (Niemiecki)
PDF (Hiszpański)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Angielski)
PDF (Francuski)
PDF (Węgierski)
PDF (Włoski)
PDF (Japoński)
PDF (Koreański)
PDF (holenderski)
PDF (Polski)
PDF (turecki)
PDF (szwedzki)
PDF (Chiński uproszczony)
PDF (chiński (trad.))
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
STEP
JT
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
Further Documents
Asset Administration Shell
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
AAS
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare