Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
2
Accessories
19
Spare Part
1
Hoods/Housings
169
Artikelnummer: 09 33 016 2748
Han 16ES Press - F
Han 16ES Press - F

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Inserts
Cage-clamp termination
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌16 A
Size: 16 B
Contacts: 16
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Artikelnummer: 09 33 016 2748
Han 16ES Press - F
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
2
Accessories
19
Spare Part
1
Hoods/Housings
169
Produktdetails
Identification
  • Category Kontaktinsatser
  • Series Han® ES Press
Version
  • Termination method Burklämsförbindning
  • Gender Hona
  • Size 16 B
  • Number of contacts 16
  • PE contact Ja
  • Details
    Blå slid
    endast för kabelkåpor/chassihus med hög konstruktion
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 2.5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26 ... AWG 14
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 500 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated voltage acc. to CSA 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 3 mΩ
  • Stripping length 9 ... 11 mm
  • Tightening torque ‌1,2 Nm PE-skruv M4
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polykarbonat (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (stengrå)
  • Material (contacts) Kopparlegering
  • Surface (contacts) Silverpläterad
  • Colour (accessories) Blå
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS exemptions 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Bly
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Bly
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 103 g
  • Country of origin Tyskland
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140572003
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen