Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 19 30 016 1717
Han 16B Docking Frame IP67 HTE M32
Han 16B Docking Frame IP67 HTE M32

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Telai flottanti
Montaggio posteriore
Acciaio inox
Taglia: 16 B
Note
Confronta
Codice prodotto: 19 30 016 1717
Han 16B Docking Frame IP67 HTE M32
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Type af tilbehør Docking Frame
  • Beskrivelse af tilbehøret Samling bagpå
Version
  • Størrelse 16 B
  • Kabelindføring 1x M32
Tekniske egenskaber
  • Koblingscyklusser ≥ 10.000
  • Bemærkning om koblingscyklus Koblingscyklusser med andre HMC-komponenter
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt aluminium
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Pulverlakeret
  • Farve (kappe/hus) RAL 7037 (støvgrå)
  • Materiale (tætning) NBR
  • Materiale (tilbehør) Rustfrit stål
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 421,1 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140407909
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta