Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Inserts, Screw termination, Male, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: 16 A, Size: 32 A, Contacts: 32, Conductor cross-section: 0.75 ... 2.5 mm², Copper alloy, Silver plated