myHARTING Login
コンフィギュレータ
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Successor Products
1
System Cables
1346
該当データなし
eShop
Industrial Ethernet Switches
...
Series
Ha-VIS eCon 2000
24 02 006 2110
部品番号: 24 02 006 2110
Ha-VIS eCon 2062B-AD
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
産業用イーサネットスイッチ
アンマネージド
Fast Ethernet
公称電圧: 24, 48
ポート総数: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
使用温度範囲: 0 ... +55 °C
ノート
Compare
This product is not orderable anymore.
You can use the successor
24020062100
.
部品番号: 24 02 006 2110
Ha-VIS eCon 2062B-AD
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Successor Products
1
System Cables
1346
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Identificatie
Serie
Ha-VIS eCon 2000
Element
Industrial Ethernet Switches
Specificatie
Unmanaged
Type ethernet
Fast Ethernet
Versie
Aantal poorten
8
Bevestiging
35 mm DIN-rail overeenkomstig EN 60715
Schakeltechnologie
Store and Forward
Frameformaat
1,522 kB
Formaat MAC-tabel
1k Invoeren
Buffermaat pakket
0,44 Megabit
Niet-blokkerend
Ja
Servicekwaliteit
Ja
Energie-efficiënt ethernet
Ja
Stromingsregeling
Uit
Signaalcontact
Nee
PoE-functionaliteit
Nee
Pakketinhoud
Steekbaar schroefcontact voor de voeding
Montage-instructies
Aansluit data
Nominale spanning
24 V DC
48 V DC
Toegelaten spanning
9 ... 60 V DC
Overspanningsbeveiliging
Ja
Werkstroom
<129 mA @ 24 V DC
<69 mA @ 48 V DC
Voedingscircuit
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Startstroom
<1,6 A @ 24 V DC
<3,2 A @ 48 V DC
Bescherming tegen overstroom
4 A Bij ingang
Stroomverbruik
<3,1 W @ 24 V DC
Aansluitmethode
Steekbaar schroefcontact
Aantal contacten
3
Dwarsdoorsnede geleider
0,08 ... 2,5 mm²
Dwarsdoorsnede geleider [AWG]
AWG 28 ... AWG 12
Pinout
+ / - / FE
Omgekeerde polariteitsbeveiliging
Ja
Technische eigenschappen
Bedrijfstemperatuur
0 ... +55 °C
Opslagtemperatuur
-40 ... +85 °C
Relatieve vochtigheid
0 ... 95 % Niet-condenserend (werking)
0 ... 95 % Niet-condenserend (opslag/transport)
Luchtdruk
≥795 hPa ≈ 2000 m
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP30 aangesloten toestand
MTBF
≈ 1200.000 h
Ethernetpoorten, koper
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports)
6
Transmissiestandaard
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
Auto-bespreking
Ja
Auto-polariteit
Ja
Auto-MDI(X)
Ja
Transmissiefysica
Twisted Pair Cat. 5
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Transmissielengte
100 m
Ethernetpoorten, vezel
100 Mbit/s (SC-Ports)
2
Transmissiestandaard
100BASE-FX
Vezel
Multimodus
Aansluitmethode
SC duplex
Vrouwelijk
Transmissiefysica
FO
Golflengte
1.310 nm
Datasnelheid
100 Mbit/s
Transmissielengte
2 km
Uitgangsvermogen
-19 ... -14 dBm
Ingangsvoeding
-32
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Aluminium (geanodiseerd)
Lengte
27,3 mm
Breedte
120 mm
Hoogte
113,5 mm
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
EN 55022 Karakteristieken radiostoring
EN 61000-4-2 Elektrostatische ontlading (ESD)
EN 61000-4-3 Elektromagnetisch veld
EN 61000-4-4 Snelle transiënten (burst)
EN 61000-4-5 Overspanningen
EN 61000-4-6 geleide verstoringen
EN 61000-6-4 emissiestandaard
IEC 60068-2-6 Trilling (sinusvormig)
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
Goedkeuringen
CE
DNV GL
FCC
Ja
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
380 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85176200
GTIN
5713140147300
eCl@ss
19.170.130,00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
CGM
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare