Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Hoods/Housings
1
Numéro d‘article: 09 45 545 9012
HPP V4 Signal THT 10-pole vertical jack
HPP V4 Signal THT 10-pole vertical jack

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteurs
Connecteur à souder
Raccordement à souder
Intensité nominale: ‌5 A
Contacts: 10
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 45 545 9012
HPP V4 Signal THT 10-pole vertical jack
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Hoods/Housings
1
détails du produit
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Identification Signal
  • Element Solder jack
  • Specification Straight
Version
  • Termination method Solder termination
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 10
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side)
    2.4 mm
    3 mm
  • Contact spacing (mating side)
    2.4 mm
    3 mm
  • Rated current ‌ 5 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Clearance distance ≥ 1.4 mm
  • Creepage distance ≥ 1.4 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Insertion force ‌ 50 N
  • Withdrawal force ‌ 50 N
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s.
    1.5 kV (contact-contact)
    1.5 kV (contact-ground)
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Vibration resistance 10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 sweep cycles acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Shock resistance 50 g / 11 ms, 10 shocks / axis and direction
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 40
  • Net weight 6.042 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140061477
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer