Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
アクセサリ
7
部品番号: 09 65 469 7712
DSUB SV MA SSDP STR29 37P PL3 GC 4-40 HT
DSUB SV MA SSDP STR29 37P PL3 GC 4-40 HT

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
コネクタ
リフロー半田付け端子 (THR)
定格電流: ‌6.5 A
オス
サイズ: D-Sub 4
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PCT), シェル:スチール、ニッケルメッキ
グレー
コンタクト: 37
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni
ノート
Compare
部品番号: 09 65 469 7712
DSUB SV MA SSDP STR29 37P PL3 GC 4-40 HT
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
4
アクセサリ
7
製品詳細
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ D-Sub
  • 名称 標準
  • エレメント コネクタ
  • コンタクトの説明
    スタンプ
    ストレート型
バージョン
  • 結線方式 リフロー半田付け端子 (THR)
  • ジェンダー オス
  • サイズ D-Sub 4
  • 接続タイプ
    マザーボード ツー ドーターカード
    メザニン
  • コンタクト数 37
  • 端子長さ 2.9 mm
  • PCB固定 簡易ロック付き
  • ロックタイプ ネジ付き固定フランジ 4-40 UNC
技術的特性
  • 列間距離 2.84 mm
  • コンタクトピッチ(結線側) 2.76 mm
  • 定格電流 ‌ 6.5 A
  • 空間距離 ≥ 1 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1 mm
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 締付けトルク ≤0.6 Nm メスネジロック
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 15秒間)
  • 挿入力 ≤ 123 N
  • 引抜力
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • パフォーマンスレベル 3
  • 嵌合回数 ≥ 50
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ II (400 ≤ CTI < 600)
  • 基板厚さ ≥1.6 mm
  • 取付時の高さ ‌ 6.2 mm
  • Hot plugging いいえ
材質
  • 材質 (インサート)
    サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PCT)
    シェル:スチール、ニッケルメッキ
  • カラー(インサート) グレー
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 DIN 41652
商用データ
  • 梱包寸法 50
  • 正味重量 15.76 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140217577
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

PCB Multi ECAD Data

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare