Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
3
Accessories
3
Codice prodotto: 09 66 521 7703
DSUB SV MA SSDP STR 50P AU3
DSUB SV MA SSDP STR 50P AU3

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: ‌7.5 A
Maschio
Taglia: D-Sub 5
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP), Custodia: acciaio con trattamento superficiale
Nero
Contatti: 50
Lega di rame
Metallo nobile su Ni
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
Codice prodotto: 09 66 521 7703
DSUB SV MA SSDP STR 50P AU3
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
3
Accessories
3
Dettagli del prodotto
标识
  • 类别 Konnektörler
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Standart
  • 原件 Konnektör
  • 插针端子介绍
    Döndürülmüş
    Düz
版本
  • 接线方式 Dalga lehimleme sonlandırması
  • 公母类型 Erkek
  • 尺寸 D-Sub 5
  • 连接方式
    Anakarttan ek karta
    Ara kat
  • 针数 50
  • 连接长度 3,7 mm
  • 锁定类型 Vidalı kilitli sabitleme flanşı 4-40 UNC
技术参数
  • 排间距 2,84 mm
  • 针间距(接线端) 2,76 mm
  • 额定电流 ‌ 7,5 A
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0,4 Nm Kilitleme vidası
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 167 N
  • 拔出力
    ≥ 14,5 N
    ≤ 111 N
  • 性能等级 3
  • 插拔次数 ≥ 50
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1,6 mm
  • 安装高度 ‌ 6,2 mm
  • Hot plugging Hayır
Malzeme özellikleri
  • 材料(插芯)
    Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (PBTP)
    Kabuk: Kaplanmış çelik
  • 颜色(插芯) Siyah
  • 材料(插针) Bakır alaşımı
  • 表面(插针) Ni üzerinde asil metal
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS 豁免 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 50
  • 净重 20,8 g
  • 原产国 Çin
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140086159
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta