Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
3
Numéro d‘article: 09 65 323 6801
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 25P PL2 NUT M3
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 25P PL2 NUT M3

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Raccordement par soudage à la vague
Intensité nominale: ‌6.5 A
Mâle
Taille: D-Sub 3
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP), Corps : acier plaqué
Noir
Contacts: 25
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Numéro d‘article: 09 65 323 6801
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 25P PL2 NUT M3
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
3
détails du produit
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 표준형
  • 요소 커넥터
  • 접점 설명
    스탬핑된 제품
    앵글형
버전
  • 터미네이션 방법 웨이브 솔더링 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 규격 D-Sub 3
  • 연결 유형 마더보드와 도터보드 연결
  • 컨택트핀 개수 25
  • 터미네이션 길이 2.9 mm
  • 잠금 유형 스레드 포함 고정용 플랜지 M3
기술적 특성
  • 열간 간격 2.84 mm
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.76 mm
  • 정격 전류 ‌ 6.5 A
  • 기중 거리 ≥ 1 mm
  • 연면 거리 ≥ 1 mm
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 조임 토크 ≤0.6 Nm Female screw lock
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 83 N
  • 철수 포스
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • 성능 레벨
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • 체결 주기 ≥ 250
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 두께 ≥1.6 mm
  • 설치 높이 ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • 컬러 (인서트) Black
  • 재료 (접점) Copper alloy
  • 표면 (접점) Noble metal over Ni
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
상세명세 및 승인
  • 사양 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 13.11 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140220744
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
PCB Multi ECAD DATA

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer