Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.
Properties Overview
Conector macho
Terminação de soldagem por onda
Corrente Nominal: 2 A
Contatos: 96
Angular
Liga de cobre
Au sobre NiP sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação
Nível de desempenho: 2, conforme IEC 60603-2
Codificação: Codificação com perda de contatos
Fixação do PCB: Com flange de fixação, Com clipe de encaixe
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
RAL 7032 (cinza-seixo)