Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
11
Tools
1
Part Number: 09 22 132 6919
DIN-Signal 2B032MR-3,0C1-2
DIN-Signal 2B032MR-3,0C1-2

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector macho
Terminação de soldagem por refluxo (THR)
Corrente Nominal: ‌2 A
Contatos: 32
Angular
Liga de cobre
Au sobre NiP sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação
Nível de desempenho: 2, conforme IEC 60603-2
Codificação: Codificação com perda de contatos
Fixação do PCB: Com flange de fixação
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
RAL 7035 (cinza-claro)
Notes
Compare
Load in configurator
NOVO
Derating tool
Free Sample
Part Number: 09 22 132 6919
DIN-Signal 2B032MR-3,0C1-2
Notes
Compare
Load in configurator
NOVO
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
11
Tools
1
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série DIN 41612
  • Identificação Tipo 2B
  • Elemento Conector macho
  • Descrição do contato Angular
  • Características Desvios de cor e textura permitidos
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (THR)
  • Tipo de conexão
    Placa-mãe para placa-filha
    Cartão extensor
  • Número de Pólos 32
  • Configuração do contato Fileira a e b, posições 1, 2, ... , 15, 16
  • Codificação Codificação com perda de contatos
  • Fixação do PCB Com flange de fixação
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 2,54 mm
  • Corrente Nominal ‌ 2 A
  • Corrente Nominal Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes
  • Distância de folga ≥ 1,2 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1,2 mm
  • Resistência de isolamento >1011 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C (durante a solda por refluxo no máx. +240 °C por 15 s)
  • Força de inserção ≤ 30 N
  • Força de retirada ≤ 20 N
  • Nível de desempenho
    2
    conforme IEC 60603-2
  • Ciclos de conexão ≥ 400
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging Não
Propriedades do material
  • Material (inserto) Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
  • Cor (inserto) RAL 7035 (cinza-claro)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Au sobre NiP sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-2 (complementar)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificação ferroviária F1/I2 conforme NFF 16-101/102
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 20
  • Peso líquido 5,44 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140041004
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare