Matching Products
Matching Products NEW
アクセサリ
1
Part number: 09 06 800 9968
DIN-Power bracket right
DIN-Power bracket right

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Fixing brackets B
for male connectors, for 19in racks according to DIN EN 60297, Single fixing, Without ejector handle, Right
Metal, Thermoplastic
Metallic
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 06 800 9968
DIN-Power bracket right
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Product Details
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 제품 시리즈 DIN 41612
  • 액세서리 유형 고정 브래킷 B
  • 액세서리 설명
    수형 커넥터 지원
    DIN EN 60297 규격에 따른 19인치 랙 지원
    싱글 고정
    이젝터 핸들 미포함
    오른쪽
자재 특성
  • 재료 (액세서리)
    금속
    열가소성 수지
  • 색상 (액세서리) 금속성
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • 철도 종류 F1/I2 NFF 16-101/102 규격에 따라
상업용 데이터
  • 포장 규격 20
  • 총 중량 13.8 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140014374
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare