Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.
Panoramica delle proprietà
Male connector
Wave soldering termination
Rated current: 15 A
Contacts: 15
Angled
Copper alloy
Ag over Ni Mating side, Sn over Ag over Ni Termination side
Performance level: 1, acc. to IEC 60603-2
Coding: Shroud coding, D20 coding
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7035 (light grey)