Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
11
Număr articol: 09 06 215 2891
DIN-Power H015FS7,0C1-1
DIN-Power H015FS7,0C1-1

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector mamă
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: ‌15 A
Contacte: 15
Drept
Aliaj de cupru
Au peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 1, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare teacă, Codificare D20
Fixare PCB: Cu flanşă de fixare
Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă
RAL 7032 (gri pietriş)
Note
Comparați
Încărcați în configurator
NEW
Instrument derating
Mostră gratuită
Număr articol: 09 06 215 2891
DIN-Power H015FS7,0C1-1
Note
Comparați
Încărcați în configurator
NEW
Instrument derating
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
11
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria DIN 41612
  • Identificare Type H15
  • Element Female connector
  • Descrierea contactului Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie Wave soldering termination
  • Tip conexiune
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Număr de contacte 15
  • Configuraţie contact Row d, positions 6, 10, ... , 26, 30 and row z, positions 4, 8, ... , 28, 32
  • Lungime terminaţie 7 mm
  • Codificare
    Shroud coding
    D20 coding
  • Fixare PCB With fixing flange
Caracteristici tehnice
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 10.16 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
    6.5 mm
    10.16 mm
  • Curent nominal ‌ 15 A
  • Curent nominal Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Distanţă în aer ≥ 4.5 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 8 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1012 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 8 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 90 N
  • Forţă de extragere ≤ 90 N
  • Nivel de performanţă
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Tensiune de test Ur.m.s. 3.1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Au over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificare feroviară F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 20
  • Masă netă 14.78 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140012868
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați