Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit
Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur femelle
Raccordement par soudage à la vague
Intensité nominale: 6 A
Contacts: 48
Droit
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement
Classe de performance: 2, selon IEC 60603-2
Codage: Codage avec perte de contacts, Codage des trous, Codage latéral
Fixation pour circuit imprimé: Avec bride de fixation, Avec languette à ressort
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
RAL 7032 (gris silex)