Productos combinables
Productos combinables NEW
Accessories
80
Inserts
44
Part Number: 09 67 015 0210 160
D-Sub_CCH_S2_PP_PL_PLA_FC
D-Sub_CCH_S2_PP_PL_PLA_FC

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Shell housing
Cover lockable
Size: D-Sub 2
PushPull
Top/side entry
3x
Material (hood/housing): Thermoplastic
Metallised
RAL 7032 (pebble grey)
Degree of protection: IP30
Notes
Comparar
Part Number: 09 67 015 0210 160
D-Sub_CCH_S2_PP_PL_PLA_FC
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Accessories
80
Inserts
44
Detalhes do produto
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serier D-Sub
  • Type af kappe/hus stikhus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Låsbart dæksel
Version
  • Størrelse D-Sub 2
  • Afskærmning geschirmt
  • Version Indføring fra oven/siden
  • Kabelindføring 3x
  • Kabelfastgørelse Kabelklemme
  • Låsetype PushPull
  • 2 dele Ja
  • Kan skilles ad Ja
  • Detaljer Eine externe InduCom Kabelklemme oder eine Crimpflansch- und Crimphülsenkombination kann eingesetzt werden, um mehr Platz im Gehäuse zu erhalten
  • Pakkens indhold
    2 Blindplatten
    interne Kabelklemme mit Schrauben
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment ‌0,35 Nm Kabelklemmschraube
  • Omgivelsestemperatur -20 ... +90 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP30
  • Kabeldiameter 3,3 ... 14 mm Bitte Montageanleitung beachten!
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer Kategorie 1B nach IEC 61373
  • Modstandsdygtighed over for stød Kategorie 1B nach IEC 61373
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Kunststoff
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) metallisiert
  • Farve (kappe/hus) RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 HB
  • RoHS konform
  • ELV-status konform
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer nicht enthalten
  • REACH BILAG XIV-stoffer nicht enthalten
  • REACH SVHC-stoffer nicht enthalten
  • California Proposition 65 stoffer nicht enthalten
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 19,68 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140469990
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar