Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
16
Inserts
35
Cikkszám: 09 67 009 0210
D-Sub_CCH_S1_PP_PL_PLA
D-Sub_CCH_S1_PP_PL_PLA

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Házburkolat
Zárható védősapka
Méret: D-Sub 1
PushPull
Egyenesoldalsó kábelbevezetés
2x
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Hőre lágyuló műanyag
Fémezett
RAL 7032 (kavicsszürke)
Védettségi fokozat: IP30
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 67 009 0210
D-Sub_CCH_S1_PP_PL_PLA
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
16
Inserts
35
Termékleírás
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 후드/하우징 타입 셸 하우징
  • 후드/하우징 설명 잠금 기능을 갖춘 커버
버전
  • 규격 D-Sub 1
  • 차폐형 차폐형
  • 버전 톱/사이드 엔트리
  • 케이블 엔트리 2x
  • 케이블 고정 케이블 클램프
  • 잠금 유형 PushPull
  • 부품 2개 Yes
  • 분리 가능 Yes
  • 상세설명 하우징 내 공간을 더 확보하기 위해 외부 InduCom 케이블 클램프 또는 압착 플랜지-페룰 조합을 사용할 수 있습니다.
  • 패키지 내용
    Blind plate
    internal cable clamp with screws
기술적 특성
  • 조임 토크 ‌0.35 Nm Cable clamp screw
  • 주변 온도 -20 ... +90 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP30
  • 케이블 직경 3.3 ... 14 mm Please follow the assembly instructions!
  • 진동 저항 Category 1B acc. to IEC 61373
  • 쇼크 저항 Category 1B acc. to IEC 61373
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) Thermoplastic
  • 표면 (후드/하우징) Metallised
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 7032 (pebble grey)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 HB
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Not contained
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 15.48 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140469921
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • UNSPSC 24.0 39121416
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás