Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
4
Parça numarası: 09 69 187 0063
D SUB MIXED FE PNEUMATIC CONTACT_4 mm
D SUB MIXED FE PNEUMATIC  CONTACT_4 mm

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Pnömatik kontak
Dişi
Alman gümüşü
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 69 187 0063
D SUB MIXED FE PNEUMATIC CONTACT_4 mm
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
4
Ürün detayları
Identifikation
  • Kategori Kontakter
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Mixed
  • Type af kontakt Pneumatisk kontakt
Version
  • Køn Hun
  • Fremstillingsproces Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -10 ... +60 °C
  • Rørets indvendige diameter 4 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Tysk sølv
  • Materiale (tætning) Viton
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 20
  • Nettovægt 2,44 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140097315
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın