Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 19 00 000 5086
Cable clamp M50, 32-38mm metal
Cable clamp M50, 32-38mm metal

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Cable gland, M50, Clamping range: 32 ... 38 mm, Material (cable glands): Brass, Material (clamping ring): Polyamide (PA), IP68, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653, Wrench size: 57
Notes
Compare
Osanumero: 19 00 000 5086
Cable clamp M50, 32-38mm metal
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Tanımlama
  • Kategori Accessories
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® CGM-M
  • Aksesuar tipi Cable gland
Teknik özellikler
  • Sıkma torku ≤24 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
  • Anahtar Boyu 57
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +100 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Boyut M50
  • Kelepçeleme aralığı 32 ... 38 mm
  • Köşeler arası genişlik 60 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo rakorları) Brass
  • Malzeme (conta) NBR
  • Malzeme (kelepçe halkası) Polyamide (PA)
  • Yüzey (aksesuarlar) Nickel plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV durumu compliant with exemption
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Yes
  • REACH SVHC maddeleri Lead
  • California Önerme 65 madde Yes
  • California Önerme 65 madde
    Lead
    Nickel
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 220 g
  • Menşei ülkesi Germany
  • Avrupa gümrük tarife numarası 74122000
  • GTIN 5713140123755
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare