Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 55 466 3821 741
37p ANG STD M PL1_M3 SL_Reel_140 pcs
37p ANG STD M PL1_M3 SL_Reel_140 pcs

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector
Terminaţie cu lipire în reflux (SMT)
Curent nominal: ‌5 A
Tată
Mărime: D-Sub 4
Polimer cristale lichide (LCP), Carcasă: oţel, placat cu nichel
Negru
Contacte: 37
Aliaj de cupru, Baza: Zinc turnat sub presiune
Metal nobil peste Ni
Note
Comparați
Număr articol: 09 55 466 3821 741
37p ANG STD M PL1_M3 SL_Reel_140 pcs
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria D-Sub
  • Identificare Standard
  • Element Conector
  • Descrierea contactului
    Ştanţat
    Unghiular
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu lipire în reflux (SMT)
  • Gen Tată
  • Mărime D-Sub 4
  • Tip conexiune Placa de bază la placa fiică
  • Număr de contacte 37
  • Tip blocare Flanşă de fixare cu blocare cu şurub ajustat M3
  • Conţinut pachet 140 bucăţi pe rolă
Caracteristici tehnice
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2,76 mm
  • Curent nominal ‌ 5 A
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie > 5 x 109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 25 mΩ
  • Moment de strângere ≤0,4 Nm Şurub de blocare
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C (în cursul lipirii în reflux max. +240 °C for 30 s)
  • Forţă de inserţie ≤ 123 N
  • Forţă de extragere
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Nivel de performanţă
    1
    conf. cu CECC 75301-802
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB ≥1,6 mm
  • Înălţimea de instalare ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Nu
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conf. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 conf. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Polimer cristale lichide (LCP)
    Carcasă: oţel, placat cu nichel
  • Culoare (inserţie) Negru
  • Material (contacte)
    Aliaj de cupru
    Baza: Zinc turnat sub presiune
  • Suprafaţă (contacte) Metal nobil peste Ni
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 23 g
  • Ţara de origine Vietnam
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140219045
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați