Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Accessories
3
Артикул: 09 55 456 3615 741
37p ANG LP F PL1_M3 nut_Reel_160 pcs
37p ANG LP F PL1_M3 nut_Reel_160 pcs

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Соединитель
Low-profile
Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
Номинальный ток: ‌5 A
Розетка
Размер: D-Sub 4
Жидкокристаллический полимер (LCP), Кожух: сталь, никелированная
Черный
Контакты: 37
Медный сплав, Основа: литой под давлением цинк
Благородный металл поверх Ni
Примечания
Compare
Артикул: 09 55 456 3615 741
37p ANG LP F PL1_M3 nut_Reel_160 pcs
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Accessories
3
Информация о компоненте
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Connector
  • Specification Low-profile
  • Description of the contact
    Stamped
    Angled
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (SMT)
  • Gender Female
  • Size D-Sub 4
  • Connection type Motherboard to daughtercard
  • Number of contacts 37
  • Locking type Fixing flange with thread M3
  • Pack contents 160 pieces on reel
Technical characteristics
  • Distance between rows 2.84 mm
  • Contact spacing (termination side) 2.76 mm
  • Rated current ‌ 5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Tightening torque ≤0.6 Nm メスネジロック
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (リフロー半田の場合 最大+240℃ 30秒間)
  • Insertion force ≤ 123 N
  • Withdrawal force
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Performance level
    1
    CECC 75301-802に準拠
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Installation height ‌ 3.6 mm
  • Hot plugging いいえ
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020Dに準拠
Material properties
  • Material (insert)
    液晶高分子(LCP)
    シェル:スチール、ニッケルメッキ
  • Colour (insert)
  • Material (contacts)
    銅合金
    接地:亜鉛ダイカスト
  • Surface (contacts) 貴金属メッキ 下地Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELV status 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances 含まず
  • California Proposition 65 substances 含まず
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 23 g
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140219670
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

PCB Multi ECAD Data

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare