Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
167
Part number: 09 47 444 4001
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 1m
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 1m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Halogen-free
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Part number: 09 47 444 4001
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 1m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
167
Product Details
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Connector 1
    Connettore 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    saCon RJ45 LED
    gerade
  • Steckverbinder 2
    saCon RJ45 LED
    Straight
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung
    Wiring 1:1
    Halogen-free
Ausführung
  • Kabellänge 1 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 26/7
  • Schirmung Shielded
  • Kontaktanzahl 8
  • Verriegelungsart Snap-in latches
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Cat. 6 Class E up to 250 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur
    -20 ... +60 °C unmoved
    ‌0 ... +50 °C moved
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20 mated condition
  • Kabeldurchmesser 6.2 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel FRNC (LSZH)
  • Farbe Kabel Grey
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-7 Mating face
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 56,5 g
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140389502
  • eCl@ss 27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare