Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 33 48 314 7819 005
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A Rail 0.5m
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A Rail 0.5m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
鉄道アプリケーション用
ケーブル長さ: 0.5 m
ノート
Compare
部品番号: 33 48 314 7819 005
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A Rail 0.5m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri HARTING ix Industrial®
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tip A
    Çoklu kalıplanmış
    IDC sonlandırması
  • Konnektör 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması demir yolu uygulamaları için
  • Özellikler elektron ışını çapraz bağlı Comp 752
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0,5 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 26/7
  • Kontak sayısı 8
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması
    -40 ... +80 °C etkilenmemiş
    -40 ... +80 °C taşındı
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) Poliolefin kopolimer elektron ışını çapraz bağlı Comp 752
  • Renk (kablo) Black
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Not contained
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
    EN 50264-1 Fire protection on railway vehicles
    EN 50306-1 Fire protection on railway vehicles
    NFPA 130 Fire protection on railway vehicles
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
    EN 50155 Shock and vibration resistance
    EN 60811-403 Resistance to ozone
    EN 60811-404 Oil resistance
    EN 50618 UV resistant
    IEC 61076-3-124
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140333116
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare