Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Tools
1
Accessories
7
Przewody systemowe
5
Număr articol: 09 45 452 1971
har-port USB 3.0 A-A PFT black 1,0m
har-port USB 3.0 A-A PFT black 1,0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Interfeţe de service
USB 3.0
Lungimea cablului: 1 m
Tip conexiune: Mufă tip A - conector tip A
Note
Comparați
Număr articol: 09 45 452 1971
har-port USB 3.0 A-A PFT black 1,0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Tools
1
Accessories
7
Przewody systemowe
5
Detalii produs
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-port
  • Element Service interfaces
  • Specification USB 3.0
Version
  • Cable length 1 m
  • Connection type Type A jack - type A connector
  • Fixing Screwable in cover plates
Technical characteristics
  • Ambient temperature -25 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 1,500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (hood/housing) Polyamide (PA)
  • Colour (hood/housing) Black
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
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 90 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140222953
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați