Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Tools
1
Accessories
7
Artikelnummer: 09 45 452 1910
har-port USB 2.0 B-B ;WDF 0,5m Kabel
har-port USB 2.0 B-B ;WDF 0,5m Kabel

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Serviceschnittstellen
USB 2.0
Kabellänge: 0,5 m
Art der Verbindung: Typ B Buchse - Typ B Steckverbinder
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 45 452 1910
har-port USB 2.0 B-B ;WDF 0,5m Kabel
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Tools
1
Accessories
7
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-port
  • Element Service interfaces
  • Specification USB 2.0
Version
  • Cable length 0.5 m
  • Connection type Type B jack - type B connector
  • Fixing Screwable in cover plates
Technical characteristics
  • Ambient temperature -25 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 1,500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (hood/housing) Polyamide (PA)
  • Colour (hood/housing) silver
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
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 37.582 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140060517
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 01
HARTING Geräteanschlusstechnik
Selection Guide har-port Serviceschnittstellen
HARTING Ethernet Verkabelung
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen