Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
7
部品番号: 09 45 452 1953
har-port 2x USB 2.0 A-A 2,0m cable
har-port 2x USB 2.0 A-A 2,0m cable

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
サービスインターフェース
USB 2.0
ケーブル長さ: 2 m
接続タイプ: タイプ A ジャック - タイプ A コネクタ x 2
ノート
Compare
部品番号: 09 45 452 1953
har-port 2x USB 2.0 A-A 2,0m cable
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
7
製品詳細
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-port
  • Element Service interfaces
  • Specification USB 2.0
Version
  • Cable length 2 m
  • Connection type 2x type A jack - type A connector
  • Fixing Screwable in cover plates
Technical characteristics
  • Ambient temperature -25 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 1.500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (hood/housing) Polyamid (PA)
  • Colour (hood/housing) silver
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Innehåller ej
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 143 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140060715
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Documentation
Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare