Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
5
Inserti
4
Artikelnummer: 02 09 500 2050 200
har-modular shell housing 50 1Set
har-modular shell housing 50 1Set

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Schalengehäuse
Thermoplastischer Formstoff (PC), glasfaserverstärkt
schwarz
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 02 09 500 2050 200
har-modular shell housing 50 1Set
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
5
Inserti
4
Produktdetails
标识
  • 类别 附件
  • 系列 har-modular®
  • 附件种类 底座外壳
版本
  • 版本 顶/侧出线
  • 应力消除件 带电缆扎带
  • 锁定类型 固定杆
  • 2 个组件
  • 可分离
技术参数
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 绝缘组 III
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    热塑性树脂(PC)
    强化型玻璃光纤
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • 长度 50.8 mm
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 30.03 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140436381
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen