Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 14 03 091 6101 000
har-flexicon 5,00 TWPV-9 GN
har-flexicon 5,00 TWPV-9 GN

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Connector, PCB terminal block, Vertical, PA, Green, PCB to cable, Push-in-spring-cage termination, Rated current: 12A, Contacts: 9, Copper alloy, Tin plated
Notes
Comparar
Muestra gratuita
Part Number: 14 03 091 6101 000
har-flexicon 5,00 TWPV-9 GN
Notes
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Identification
  • Category Соединители
  • Series har-flexicon®
  • Element Клеммный блок для печатной платы
  • Specification Вертикальный
Version
  • Termination method
    Подключение Push-In-spring-cage
    Подключение методом пайки волной припоя
  • Connection type Соединение печатной платы с кабелем
  • Number of contacts 9
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0,2 ... 2,5 mm² Одножильный
    0,2 ... 2,5 mm² Многожильный
    0,5 ... 2,5 mm² Многожильный, с наконечниками, без пластиковых втулок
    0,5 ... 2,5 mm² Многожильный, с наконечниками, с пластиковыми втулками
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 30 ... AWG 12
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 5 mm
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage 300 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Stripping length 10 mm
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Полиамид (ПА)
  • Colour (insert) Зеленый
  • Material (contacts) Медный сплав
  • Surface (contacts)
    Sn поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • ELV status совместим
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Не содержится
  • REACH ANNEX XIV substances Не содержится
  • REACH SVHC substances Не содержится
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 14 g
  • Country of origin Италия
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140208612
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar