Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 14 02 021 6101 000
har-flexicon 5,00 TTPV-2 BK
har-flexicon 5,00 TTPV-2 BK

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Клеммный блок для печатной платы
Вертикальный
Подключение Push-In-spring-cage, Соединение методом пайки оплавлением припоя (THR)
Номинальный ток: ‌12 A
Контакты: 2
Медный сплав
Sn поверх Ni Сторона соединения, Sn поверх Ni Сторона подключения
Полиамид (ПА), Полифталамид (PPA)
Черный
Примечания
Compare
Free Sample
Артикул: 14 02 021 6101 000
har-flexicon 5,00 TTPV-2 BK
Примечания
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element PCB terminal block
  • Specification Vertical
Version
  • Termination method
    Push-in-spring-cage termination
    Reflow soldering termination (THR)
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 2
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0.2 ... 2.5 mm² Solid
    0.2 ... 2.5 mm² Stranded
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 30 ... AWG 12
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 5 mm
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage 300 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Stripping length 10 mm
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 300
  • Net weight 4.49 g
  • Country of origin Italy
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140111448
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

PCB Multi ECAD Data

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare