Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Accessories
1
Cikkszám: 14 12 041 6001 000
har-flexicon 5,00 MTV-4 BK
har-flexicon 5,00 MTV-4 BK

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Hordozó
Függőleges
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Névleges áramerősség: ‌15 A
Érintkezők: 4
Réz ötvözet
Ón nikkelre Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Kódolás: Kérjük, a kódoló tüskéket külön rendelje meg.
Poliamid (PA), Poliftalamid (PPA)
Fekete
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 14 12 041 6001 000
har-flexicon 5,00 MTV-4 BK
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Accessories
1
Termékleírás
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element Header
  • Specification Vertical
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 4
  • Coding Please order coding pins separately.
Technical characteristics
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 5 mm
  • Rated current ‌ 15 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 15 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Insertion force ≤ 12 N
  • Withdrawal force ≥ 6 N
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 150
  • Net weight 2.61 g
  • Country of origin Italy
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140113398
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás