Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.
Properties Overview
Grundleiste
vertikal
Reflowlötanschluss (THR)
Bemessungsstrom: 11 A
Kontakte: 18
Kupferlegierung
Sn über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Kodierung: Kodierstifte separat bestellen.
Leiterplattenbefestigung: mit Gewindeflansch
Polyamid (PA), Polyphthalamid (PPA)
schwarz