Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Osanumero: 15 12 044 2601 000
har-flex str m 3.25mm 44p PL1 280pcs
har-flex str m 3.25mm 44p PL1 280pcs

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Connectors, Male connector, Reflow soldering termination (SMT), Contacts: 44, Straight, Copper alloy, Au over Pd/Ni, Mating side, Tin plated, Termination side, Performance level: 1, Liquid crystal polymer (LCP)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Osanumero: 15 12 044 2601 000
har-flex str m 3.25mm 44p PL1 280pcs
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Соединители
  • Series har-flex®
  • Identification Signal
  • Element Вилка
  • Description of the contact Прямой
Version
  • Termination method Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
  • Connection type
    От материнской к дочерней плате
    Меззанин
    Соединение печатной платы с кабелем
  • Number of contacts 44
  • Pack contents 280 штук на ленте
Технические характеристики
  • Ряды контактов 2
  • Contact spacing (termination side) 1,27 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 1,27 mm
  • Высота стека 3,25 mm
  • Расстояние между проводниками ≥ 0,4 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 0,4 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Сопротивление контактов < 25 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 35,2 N
  • Усилие расстыковки
    ≥ 6,6 N
    ≤ 30,8 N
  • Уровень исполнения 1
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 0,5 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Жидкокристаллический полимер (LCP)
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • GTIN 5713140199958
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

PCB Multi ECAD Data

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare