Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
4
Part Number: 15 11 074 2601 000
har-flex str m 1.75mm 74p PL1 280pcs
har-flex str m 1.75mm 74p PL1 280pcs

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Connector, Male connector, LCP, Motherboard to daughtercard, Mezzanine, PCB to cable, Reflow soldering termination (SMT), Contacts: 74, Straight, Copper alloy, Au over Pd/Ni, Mating side, Tin plated, Termination side, Performance level: 1
Notes
Comparar
NEW
Curvas deriva intensidad
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
Part Number: 15 11 074 2601 000
har-flex str m 1.75mm 74p PL1 280pcs
Notes
Comparar
NEW
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
4
Detalhes do produto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identificatie Signal
  • Element Mannelijke connector
  • Beschrijving van het contact Straight
Versie
  • Aansluitmethode Reflow soldering termination (SMT)
  • Verbindingstype
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Aantal contacten 74
  • Pakketinhoud 280 pieces on reel
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 1.27 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 1.27 mm
  • Stapelhoogte 1.75 mm
  • Tussenruimteafstand ≥ 0.4 mm
  • Kruipweg ≥ 0.4 mm
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand < 25 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 59.2 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 11.1 N
    ≤ 51.8 N
  • Prestatieniveau 1
  • steekcycli ≥ 500
  • Testspanning Ur.m.s. 0.5 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Materiaal (contacten) Copper alloy
  • Oppervlak (contacten)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Not contained
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • GTIN 5713140199705
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar